Temperatursensor, MBT 5260, 40 mm, G,1/2
084Z2295
Temperaturområde [°C]: -20 - 90, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperaturområde [°C]: -20 - 90, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Bruttovægt | 0.134 Kg |
Nettovægt | 0.131 Kg |
Volume | 0.112 Liter |
EAN nr. | 5702428876063 |
Bruttovægt | 0.134 Kg |
Nettovægt | 0.131 Kg |
Volume | 0.112 Liter |
EAN nr. | 5702428876063 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.57 in |
Indbygningslængde [mm] | 40 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 90 °C |
Omgiv. temp. max. | 194 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-dossier nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5260 |
Typebetegnelse | MBT 5260-3100-040-820 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.57 in |
Indbygningslængde [mm] | 40 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 90 °C |
Omgiv. temp. max. | 194 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-dossier nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5260 |
Typebetegnelse | MBT 5260-3100-040-820 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |