Temperatursensor, MBT 5250, 310 mm, G,1/2
084Z7074
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11
Bruttovægt | 0.197 Kg |
Nettovægt | 0.196 Kg |
Volume | 0.27 Liter |
EAN nr. | 5702423184583 |
Bruttovægt | 0.197 Kg |
Nettovægt | 0.196 Kg |
Volume | 0.27 Liter |
EAN nr. | 5702423184583 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 3 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | Udskiftelig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 12.2 in |
Indbygningslængde [mm] | 310 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5250 |
Typebetegnelse | MBT 5250-0000-310-220 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 3 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | Udskiftelig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 12.2 in |
Indbygningslængde [mm] | 310 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5250 |
Typebetegnelse | MBT 5250-0000-310-220 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |