Temperatursensor, MBT 5111, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

087U4246

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.467 Kg
Nettovægt 0.213 Kg
Volume 0.638 Liter
EAN nr. 5702428516211

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.31 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelementstandard EN 60584-2
Følerelementtolerance Klasse 2
Følerindsats FAST
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Variabel
Indbygningslængde [in] 5.91 in
Indbygningslængde [mm] 150 mm
Kabel 248.03 in
Kabellængde [m] 6.3 m
Kabeltype PFA TC, skærmet
Kapsling (IP) IP54
Omgiv. temp. max. 200 °C
Omgiv. temp. max. 392 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 316 L
Procestilslutning størrelse 1/2
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 260 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°C] [Maks.] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Maks.] 500 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Min.] -76 °F
Termoelem. 1 x NiCr-Ni, Type K
Termoelem. tol. EN 60584-2 Class 2
Thermoelem. konstruktionsstd. EN 61515
Tilslutningsmateriale AISI 316L
Type MBT 5111
Typebetegnelse -0101-0200-0150-14-1-0630-002-
Udgang sign. mV
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality