Viser 66 produkt (er)
MBD 1000 display for MBT/MBS/AKS
MBD 1000 display for MBT/MBS/AKS, Anvendes til produkt: MBT 3560
Følerlomme, AKS 120
Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 7.0, Proces tilslutn. type: Ø, 22, Beskyt. rør mat.: Stainless steel
AKS 120, NPT
Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 7.0, Proces tilslutn. type: NPT, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18
Temperatursensor, AKS 25 W4
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11
Følerlomme, MBT 120
Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 8.0, Indbygningslængde [mm]: 110, Proces tilslutn. type: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 153
Følerlomme, MBT 120
Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 11.0, Indbygningslængde [mm]: 50, Proces tilslutn. type: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 5250
MBT 150, 50 mm, MBT 150-010-050-0
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Anvendes til produkt: MBT 5250
Følerlomme, MBT 120
Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 11.0, Indbygningslængde [mm]: 50, Proces tilslutn. type: NPT, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 3560, MBT 5560
Følerlomme, MBT 120
Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 11.0, Indbygningslængde [mm]: 100, Proces tilslutn. type: NPT, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 3560, MBT 5560
Følerlomme, MBT 120
Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 11.0, Indbygningslængde [mm]: 100, Proces tilslutn. type: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 3560, MBT 5560