High Temperature Sensors +400C to +800C

Viser 66 produkter

Temperatursensor, MBT 5116

Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 600, Indbygningslængde [mm]: 80, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 3 pin

Temperatursensor, MBT 5113

Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 800, Indbygningslængde [mm]: 100, Udgangssignal [mA] [Min.]: 4, Udgangssignal [mA] [Maks.]: 20, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

Temperatursensor, MBT 5116

Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 600, Indbygningslængde [mm]: 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Slank-linie, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 13.5

Temperatursensor, MBT 5116

Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 600, Indbygningslængde [mm]: 100, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

Temperatursensor, MBT 5116

Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 600, Indbygningslængde [mm]: 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

Vis: