Tilbehør, RC 250
Tilbehør, RC 250

037H0076

EL: 2322037115

Rc Element 110-250V AC Hylde: 13C06, Used for product: CI 6-30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.03 kg
Nettovægt 0.02 kg
EAN nr. 5702423030217

 

Antal pr. pakkeformat 10 pc
Anvendes til produkt CI 6-30
Pakkeformat Industripakke
Produktoplysninger Rc Element
Spolespænding @ 50 Hz [Maks.] 250 V
Spolespænding @ 50 Hz [Min.] 110 V
Spolespænding @ 60 Hz [Maks.] 250 V
Spolespænding @ 60 Hz [Min.] 110 V
Spænding [V], 50 Hz [Maks.] 250 V
Spænding [V], 50 Hz [Min.] 110 V
Spænding [V], 60 Hz [Maks.] 250 V
Spænding [V], 60 Hz [Min.] 110 V
Type Tilbehør
Typebetegnelse RC 250

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service