Maksimalafbryder, CTI 25M
Maksimalafbryder, CTI 25M

047B3140

EL: 2322053021

Anvendes til produkt: Motorer, Funktion: Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, Breaking cap. Ics, 380 - 415 V: 100, Maks. belastning, AC-3 [kW]: 0.02

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.29 kg
Nettovægt 0.26 kg
EAN nr. 5702423144839

 

Antal pr. pakkeformat 20 pc
Anvendes til produkt Motorer
Breaking cap. Ics, 380 - 415 V 100 kA
Funktion Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Maks. belastning, AC-3 [kW] 0.02 kW
Maks. tripstrøm [A] 2.1 A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Maksimalafbryder
Produktoplysninger Maksimalafbryder
Strømområde [A] [Maks.] 0.16 A
Strømområde [A] [Min.] 0.1 A
Type CTI 25M
UL godkendelse filnavn E148460

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality