CTI 15
CTI 15

047B3059

EL: 2322040212

Funktion: Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, Breaking cap. Ics, 380 - 415 V: 6, Maks. belastning, AC-3 [kW]: 7.50

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.31 kg
Nettovægt 0.29 kg
EAN nr. 5702423188109

 

Antal pr. pakkeformat 23 pc
Anvendes til produkt Motors
Breaking cap. Ics, 380 - 415 V 6 kA
Funktion Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Maks. belastning, AC-3 [kW] 7.5 kW
Maks. tripstrøm [A] 176 A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Circuit breaker
Produktoplysninger Circuit Breaker
Strømområde [A] [Maks.] 16 A
Strømområde [A] [Min.] 10 A
Type CTI 15
UL godkendelse filnavn E148460

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality