CTI 15
CTI 15

047B3052

EL: 2322040144

Funktion: Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, Breaking cap. Ics, 380 - 415 V: 50, Maks. belastning, AC-3 [kW]: 0.12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.27 kg
Nettovægt 0.26 kg
EAN nr. 5702423188031

 

Antal pr. pakkeformat 23 pc
Anvendes til produkt Motors
Breaking cap. Ics, 380 - 415 V 50 kA
Funktion Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Maks. belastning, AC-3 [kW] 0.12 kW
Maks. tripstrøm [A] 6.9 A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Circuit breaker
Produktoplysninger Circuit Breaker
Strømområde [A] [Maks.] 0.63 A
Strømområde [A] [Min.] 0.4 A
Type CTI 15
UL godkendelse filnavn E148460

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service