MTI
MTI

047H3077

Tidsområde: 0,05 S - 300 H, Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.]: 24, Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.]: 240, Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Min.]: 24, Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Maks.]: 240

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.16 kg
Nettovægt 0.15 kg
EAN nr. 5702423287338

 

Antal pr. pakkeformat 50 pc
Funktion Multi function
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Electronic timer
Produktoplysninger Electronic Timer
Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.] 240 V
Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.] 24 V
Spolespænding [V] DC [Maks.] 48 V
Spolespænding [V] DC [Min.] 24 V
Styrespænding [V] DC [Maks.] 48 V
Styrespænding [V] DC [Min.] 24 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Maks.] 240 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Min.] 24 V
Tidsområde 0,05 S - 300 H
Type MTI
UL godkendelse filnavn E82701

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service