BTI
BTI

047H3106

EL: 2323000251

Tidsområde: 0,3 - 30 S

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.07 kg
Nettovægt 0.07 kg
EAN nr. 5702423061204

 

Antal pr. pakkeformat 21 pc
Funktion OFF-delay
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Electronic timer
Produktoplysninger Off-Delay Electronic Timer
Spolespænding @ 50/60 Hz 24 V
Spolespænding [V] DC 24 V
Styrespænding [V] DC 24 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] 24 V
Tidsområde 0,3 - 30 S
Type BTI
UL godkendelse filnavn E82701

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality