BTI
BTI

047H3099

EL: 2323000086

Tidsområde: 3 - 300 S, Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.]: 220, Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.]: 240

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 kg
Nettovægt 0.07 kg
EAN nr. 5702423054091

 

Antal pr. pakkeformat 21 pc
Funktion OFF-delay
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Electronic timer
Produktoplysninger Off-Delay Electronic Timer
Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.] 240 V
Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.] 220 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Maks.] 240 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Min.] 220 V
Tidsområde 3 - 300 S
Type BTI
UL godkendelse filnavn E82701

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality