ATI
ATI

047H3104

EL: 2323000235

Tidsområde: 0,3 - 30 S

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 kg
Nettovægt 0.08 kg
EAN nr. 5702423061280

 

Antal pr. pakkeformat 21 pc
Funktion ON-delay
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Electronic timer
Produktoplysninger On-Delay Electronic Timer
Styrespænding [V] AC 24 V AC / 220 - 240 V AC
Tidsområde 0,3 - 30 S
Type ATI
UL godkendelse filnavn E82701

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality