ATI
ATI

047H3091

EL: 2323000028

Tidsområde: 3 - 300 S, Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.]: 110, Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.]: 130, Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Min.]: 110, Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Maks.]: 130

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 kg
Nettovægt 0.08 kg
EAN nr. 5702423054022

 

Antal pr. pakkeformat 21 pc
Funktion ON-delay
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Electronic timer
Produktoplysninger On-Delay Electronic Timer
Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.] 130 V
Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.] 110 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Maks.] 130 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Min.] 110 V
Tidsområde 3 - 300 S
Type ATI
UL godkendelse filnavn E82701

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service