ATI
ATI

047H3090

EL: 2323000015

Tidsområde: 0,1 - 10 S, Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.]: 110, Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.]: 130, Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Min.]: 110, Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Maks.]: 130

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 kg
Nettovægt 0.08 kg
EAN nr. 5702423053902

 

Antal pr. pakkeformat 21 pc
Funktion ON-delay
Godkendelse C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Electronic timer
Produktoplysninger On-Delay Electronic Timer
Spolespænding @ 50/60 Hz [Maks.] 130 V
Spolespænding @ 50/60 Hz [Min.] 110 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Maks.] 130 V
Styrespænding, 50/60 Hz [V] [Min.] 110 V
Tidsområde 0,1 - 10 S
Type ATI
UL godkendelse filnavn E82701

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service