DOL motorstartere

Viser 9 produkter

CIM 9

Max. belastning, AC-3 [A]: 9.0, Spolespænding @ 50 Hz [Maks.]: 240, Spolespænding @ 50 Hz [Min.]: 220

CIM 9

Max. belastning, AC-3 [A]: 9.0, Spolespænding @ 50 Hz [Maks.]: 230, Spolespænding @ 50 Hz [Min.]: 220

CIM 12

Max. belastning, AC-3 [A]: 12.0, Spolespænding @ 50 Hz [Maks.]: 230, Spolespænding @ 50 Hz [Min.]: 220

CIM 12

Max. belastning, AC-3 [A]: 12.0, Spolespænding @ 50 Hz [Maks.]: 230, Spolespænding @ 50 Hz [Min.]: 220

Vis: