Termostat, MBC 8100
061B812566
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 1000, Kapsling (IP): IP65
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 1000, Kapsling (IP): IP65
Bruttovægt | 0.65 Kg |
Nettovægt | 0.32 Kg |
Volume | 3.446 Liter |
EAN nr. | 5702423201921 |
Bruttovægt | 0.65 Kg |
Nettovægt | 0.32 Kg |
Volume | 3.446 Liter |
EAN nr. | 5702423201921 |
Alarmsignal | Stigende |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Armering | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. type | Fast (maks. værdi) |
Differens (FS) [K] | 5 K |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindst. type | Dedikeret |
Fabriksindstilling (FS) [°C] | 105 °C |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapil. rør længde | 39 3/8 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 75 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 3 in |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Specif. nøgle | 2431-1A01000 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilslutning til lomme/slange | M 18 x 1.5 |
Type | MBC 8100 |
Udstyr | Armeret kapillarrør |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alarmsignal | Stigende |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Armering | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. type | Fast (maks. værdi) |
Differens (FS) [K] | 5 K |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindst. type | Dedikeret |
Fabriksindstilling (FS) [°C] | 105 °C |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapil. rør længde | 39 3/8 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 75 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 3 in |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Specif. nøgle | 2431-1A01000 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilslutning til lomme/slange | M 18 x 1.5 |
Type | MBC 8100 |
Udstyr | Armeret kapillarrør |
UK RoHS compliance | Out of scope |