Termostat, MBC 8100
Termostat, MBC 8100

061B811866

Produktnavn: Termostat, Type: MBC 8100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.62 kg
Nettovægt 0.27 kg
EAN nr. 5702423192427

 

Antal pr. pakkeformat 6 pc
Diff. type Fast (maks. værdi)
Differens (FS) [K] 5 K
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning DIN-stik
Fyldningstype Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
Følertype Fast føler
Godkendelse ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
Kapsling (IP) IP65
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Længde på følerlomme min. [mm] 200 mm
Maks. følertemperatur [°C] 220 °C
Maks. følertemperatur [°F] 428 °F
Min. følerlommelængde [in] 7 7/8 in
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Pressostater og termostater
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
Reset Auto
Serviceable Nej
Specif. nøgle 2411-2A00200
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 70 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 158 °F
Tilslutning til lomme/slange M 18 x 1.5
Type MBC 8100
Udstyr

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality