Termostat, KPS80
060L315766
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP67
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP67
Bruttovægt | 0.891 Kg |
Nettovægt | 0.846 Kg |
Volume | 3.55 Liter |
EAN nr. | 5702423148059 |
Bruttovægt | 0.891 Kg |
Nettovægt | 0.846 Kg |
Volume | 3.55 Liter |
EAN nr. | 5702423148059 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] | 18 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] | 4.5 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 4.5 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 18 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Følertype | Fast føler |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 200 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 7 7/8 in |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilslutning til lomme/slange | M 18 x 1.5 |
Type | KPS80 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | E73170 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] | 18 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] | 4.5 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 4.5 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 18 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Følertype | Fast føler |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 200 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 7 7/8 in |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilslutning til lomme/slange | M 18 x 1.5 |
Type | KPS80 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | E73170 |