Termostat, KP61
060L124866
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 4000, Kapsling (IP): IP30
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 4000, Kapsling (IP): IP30
Bruttovægt | 0.622 Kg |
Nettovægt | 0.529 Kg |
Volume | 1.463 Liter |
EAN nr. | 5702428251587 |
Bruttovægt | 0.622 Kg |
Nettovægt | 0.529 Kg |
Volume | 1.463 Liter |
EAN nr. | 5702428251587 |
Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Dele inkl. |
Klemmer Vægkonsol |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] | 7 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] | 1.5 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 7 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 1.5 °C |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] | 23 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] | 5.5 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 5.5 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 23 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Damp |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
Følertype | Kapillarrørsføler |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 157 1/2 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 4000 mm |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 120 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 248 °F |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 150 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 59 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Type | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn | E31024 |
Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Dele inkl. |
Klemmer Vægkonsol |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] | 7 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] | 1.5 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 7 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 1.5 °C |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] | 23 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] | 5.5 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 5.5 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 23 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Damp |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
Følertype | Kapillarrørsføler |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde | 157 1/2 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 4000 mm |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 120 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 248 °F |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 150 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 59 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Type | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn | E31024 |