Pressostat, MBC 5100
061B103066
Reg. område: 5.00 - 20.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0
Reg. område: 5.00 - 20.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0
Bruttovægt | 0.298 Kg |
Nettovægt | 0.248 Kg |
Volume | 0.647 Liter |
EAN nr. | 5702423213658 |
Bruttovægt | 0.298 Kg |
Nettovægt | 0.248 Kg |
Volume | 0.647 Liter |
EAN nr. | 5702423213658 |
Alarmsignal | Falder |
Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
Bristetryk [bar] | 300 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] | 2.5 bar |
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] | 1 bar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 17 bar |
Fabriksindstilling [MPa] | 1.7 MPa |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 2175 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 150 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 150 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 2176 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 14 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 20 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 5 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 2 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 0.5 MPa |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Specif. nøgle | 3231-1CB04 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykfølingselement | Membran |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alarmsignal | Falder |
Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
Bristetryk [bar] | 300 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] | 2.5 bar |
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] | 1 bar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 17 bar |
Fabriksindstilling [MPa] | 1.7 MPa |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 2175 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 150 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 150 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 2176 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 14 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 20 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 5 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 2 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 0.5 MPa |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Specif. nøgle | 3231-1CB04 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykfølingselement | Membran |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |