Pressostat, MBC 5000
061B201266
Reg. område: -0.20 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0
Reg. område: -0.20 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0
Bruttovægt | 0.284 Kg |
Nettovægt | 0.188 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN nr. | 5702428366618 |
Bruttovægt | 0.284 Kg |
Nettovægt | 0.188 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN nr. | 5702428366618 |
Alarmsignal | Falder |
Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
Bristetryk [bar] | 30 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] | 0.45 bar |
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] | 0.3 bar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 0.5 bar |
Fabriksindstilling [MPa] | 0.05 MPa |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS RoHS Kina UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 220 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 15 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 15 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 218 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 1 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | -0.2 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 0.1 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | -0.02 MPa |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Specif. nøgle | 1011-1CB04 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | MBC 5000 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alarmsignal | Falder |
Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
Bristetryk [bar] | 30 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] | 0.45 bar |
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] | 0.3 bar |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 11 |
Elektrisk tilslutning | DIN-stik |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 0.5 bar |
Fabriksindstilling [MPa] | 0.05 MPa |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS RoHS Kina UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 220 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 15 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 15 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 218 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 1 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | -0.2 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 0.1 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | -0.02 MPa |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Specif. nøgle | 1011-1CB04 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | MBC 5000 |
UK RoHS compliance | Out of scope |