BE230AS
BE230AS

018F7921

Produktnavn: Spole til magnetventil, Type: BE230AS, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Kapsling (IP): IP 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.33 kg
Nettovægt 0.31 kg
EAN nr. 5702428170857

 

Antal pr. pakkeformat 50 pc
Beskrivelse Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box
Dele inkl. Hætte
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
Effektforbrug 50 Hz [VA] 22 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
Farve BLUE
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] 220 V
Forsyningsspænding [V] AC 220 V
Frequency Hz 50 Hz
Godkendelse LLC CDC TYSK
Kapsling (IP) IP20
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Omgiv. temp. område 175 °F
Omgivelsestemperatur [°C] 80 °C
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Produktgruppe Accessory
Produktnavn Magnetic coils
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F6176
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN-stikplade + hætte
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 12 W
Type Magnetic coil
Typebetegnelse BE230AS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality