BE024AS
BE024AS

018F7920

Produktnavn: Spole til magnetventil, Type: BE024AS, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Kapsling (IP): IP 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.32 kg
Nettovægt 0.3 kg
EAN nr. 5702428170864

 

Antal pr. pakkeformat 50 pc
Beskrivelse Coil BE024AS 24V 50Hz Box
Dele inkl. Hætte
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
Effektforbrug 50 Hz [VA] 21 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
Farve BLUE
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frequency Hz 50 Hz
Godkendelse LLC CDC TYSK
Kapsling (IP) IP20
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Omgiv. temp. område 175 °F
Omgivelsestemperatur [°C] 80 °C
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Produktgruppe Accessory
Produktnavn Magnetic coils
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 018F6182
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN-stikplade + hætte
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 12 W
Type Magnetic coil
Typebetegnelse BE024AS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality