Afgangstilslutning |
Trusel |
Afgangstilslutningsstandard |
Metric |
ATEX-overensstemmelse |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 11/1200 Ex |
Driftsklar |
Yes |
Dræntilslutning standard |
BSPP |
Dræntilslutning størrelse [in] |
1/4 in |
Dræntilslutningstype |
Trusel |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow [gpm] [Maks.] |
48.9 gal/min |
Flow [gpm] [Min.] |
27.2 gal/min |
Flow [l/min] [Maks.] |
188.1 l/min |
Flow [l/min] [Min.] |
104.9 l/min |
Flow [m³/t] [Maks.] |
11.2 m³/h |
Flow [m³/t] [Min.] |
4.8 m³/h |
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] |
700 rpm |
Hastighed [rpm] [Maks.] |
1200 rpm |
Hastighed [rpm] [Min.] |
700 rpm |
Husets materiale |
Duplex |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indgangstryk [barg] [Maks.] |
5 barg |
Indgangstryk [barg] [Min.] |
2 barg |
Indgangstryk [psig] [Maks.] |
72.5 psig |
Indgangstryk [psig] [Min.] |
29 psig |
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] |
10 barg |
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] |
145 psig |
Lydtryk [dB(A)] |
85 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] |
122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] |
36 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
32 °F |
Oprindelsesland |
Denmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Pakningsmateriale |
NBR |
Produktgruppe |
Pump |
Produktoplysninger |
APP pumps |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Slagvolumen [cm³/omdr] |
166.4 cm³/rev |
Slagvolumen [in³/omdr] |
10.15 in³/rev |
Tilgang std. |
Metric |
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) |
M42 |
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) |
M42 |
Tilslutningstype, tilgang |
Trusel |
Type |
APP 11-13 |
Typebetegnelse |
APP 11/1200 Ex |
Udgangstryk [barg] [Maks.] |
83 barg |
Udgangstryk [barg] [Min.] |
10 barg |
Udgangstryk [psig] [Maks.] |
1200 psig |
Udgangstryk [psig] [Min.] |
145 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |