FC-103P1K1T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7350

Frekvensomformere
FC-103P1K1T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 KW, Trefaset
200 - 240 VAC,
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2,

, Ingen I/O option
Ingen C1 option,
Kapsling: A2
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P1K1T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.9 kg
Nettovægt 4.8 kg
Volume 19.867 l
EAN nr. 5710107476152

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Nominel Effekt P1K1 1,1 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Softwaresprog X Standard sprogpakke
I/O option BX Ingen I/O option
C1 option X Ingen C1 option
Kapsling A2 A2
Typekode del 1 FC-103P1K1T2E20H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 1.1
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 2.38
Effekttab NO [W] 63
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 6.6
Periodisk strøm (NO) [A] 7.26
Beregnet nettovægt [kg] 4.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P1K1T2E20H1TGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality