ECL Comfort 110, Forsyningsspænding [V] AC: 207 - 244, Tidskontakttype: Uge

087B1262

VVS: 460944170
Dette produkt er udgået.

ECL Comfort 110, 230 V med timerprogr

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.56 Kilogram
Nettovægt 0.404 Kilogram
Volume 2.155 Liter
EAN nr. 5702421067734

 

Antal 3-punkts motorstyringsudgange 1
Antal digitale indgange 1
Antal følerindgange 4 stk.
Antal komfortperioder pr. dag 2
Antal pumper 1
Antal relæudgange 1
Antal varmekredse 1
Antal varmtvandskredsløb 1
Applikationskilde On-board
Belastning på aktuatorudgang [VA] 15 VA
Brugerindtastningstype Display
Trykknapper
CE-mærket Yes
Description ECL Comfort 110, 230 V med timerprogr
Displaytype LCD brugerdefineret konstruktion
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 3 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 244 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 207 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Følerkabellængde [mm] 125 mm
Generelle funktioner Cirkulationspumpemotion
Reguleringsventilmotion
Ekstern tilsidesættelsesfunktion
Frostsikring
Master – slavenetværk
Motorbeskyttelse
Fjernstyringstilslutning
Godkendelse CE
Godkendelsesstandard EMC-direktiv: 2004/108/EF
Emission: EN 61000-6-3:2007
Immunitet: EN 61000-6-1:2007
LVD-direktiv 2006/95/EF
Indeholder batterier No
Kapsling IP41
Kommunikation ECL-bus (ikke-galvanisk isoleret)
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] 65 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Electronic controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relæudgang, induktiv belastning [A] 2 A
Relæudgang, ohmskbelastning [A] 4 A
Relæudgang, spænding [V] AC 230 V
Sensor cable length [m] 125 m
Temperaturfølertype Pt 1000
Tidskontakt, reservestrømforsyning [h] 12 h
Tidskontakttype Uge
Type ECL Comfort 110
Varmekurveindstilling til varmekreds Hældning
Varmtvandsfunktioner Auto-tuning
Returtemperaturindflydelse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality