MCD51410CT5G5X00CV1

175G5523

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
1410A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Drift u. Bypass

Kapsling: G5 (H856 B585 D364)

MCD51410CT5G5X00CV1

Typekode: MCD51410CT5G5X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 120 kg
Nettovægt 120 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107568130

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 1410 1410A
Bypass C Drift u. Bypass
Faser T Trefaset
Netspænding 5 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G5 G5 (H856 B585 D364)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 00 IP00
Styrespænding CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD51410CT5G5X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD51410CT5G5X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 158.7
Beregnet nettovægt [kg] 120
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality