MCD50961BT7G4X00CV1

134N9378

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
961A, Trefaset 380-690 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G4 (H689 B430 D302)

MCD50961BT7G4X00CV1

Typekode: MCD50961BT7G4X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 60 kg
Nettovægt 60 kg
Volume 132.3 l
EAN nr. 5710107953837

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 0961 961A
Bypass B Med Int. Bypass Kontaktor
Faser T Trefaset
Netspænding 7 380-690 VAC
Kapslingsstørrelse G4 G4 (H689 B430 D302)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 00 IP00
Styrespænding CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD50961BT7G4X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD50961BT7G4X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 75
Beregnet nettovægt [kg] 60
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality