MCD50744BT7G4X00CV1
MCD50744BT7G4X00CV1

134N9370

Omkonfigurér

VLT® Soft Starter MCD 500
(0744) 744A, Trefaset 380-690 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G4 (H689 B430 D302)

MCD50744BT7G4X00CV1

Typekode: MCD50744BT7G4X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 134.5 kg
Nettovægt 60 kg
Volume 132.3 l
EAN nr. 5710107953752

MCD500 Soft Starter

Produktgruppe Soft Starter MCD500
MCD Serie Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm (0744) 744A
Bypass Med Int. Bypass Kontaktor
Faser Trefaset
Netspænding 380-690 VAC
Kapslingsstørrelse G4 (H689 B430 D302)
Kapslingsklasse IP00
Styrespænding 24 VAC/VDC
Anbefalet fabrik Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 74.5
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 134.5
Material Net Weight 60
Modelcode01 MCD50744BT7G4X00CV1
Nettovægt 60
Produktkatalog Intet katalog
Produktvisning (kontakt) Global (standard)
Reservet Reserveret
Typekode del 1 MCD50744BT7G4X00CV1

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality