MCD50744BT5G4X00CV2
MCD50744BT5G4X00CV2

134N9369

Omkonfigurér

VLT® Soft Starter MCD 500
(0744) 744A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G4 (H689 B430 D302)

MCD50744BT5G4X00CV2

Typekode: MCD50744BT5G4X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 73.5 kg
Nettovægt 71.5 kg
Volume 132.3 l
EAN nr. 5710107953745

MCD500 Soft Starter

Produktgruppe Soft Starter MCD500
MCD Serie Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm (0744) 744A
Bypass Med Int. Bypass Kontaktor
Faser Trefaset
Netspænding 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G4 (H689 B430 D302)
Kapslingsklasse IP00
Styrespænding 110 VAC og 220 VAC
Anbefalet fabrik Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 74.5
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 73.5
Material Net Weight 71.5
Modelcode01 MCD50744BT5G4X00CV2
Nettovægt 60
Produktkatalog Intet katalog
Produktvisning (kontakt) Global (standard)
Reservet Reserveret
Typekode del 1 MCD50744BT5G4X00CV2

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality