MCD50469BT5G4X00CV2

134N9357

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
469A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G4 (H689 B430 D302)

MCD50469BT5G4X00CV2

Typekode: MCD50469BT5G4X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 49.5 kg
Nettovægt 49.5 kg
Volume 197.6 l
EAN nr. 5710107953622

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 0469 469A
Bypass B Med Int. Bypass Kontaktor
Faser T Trefaset
Netspænding 5 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G4 G4 (H689 B430 D302)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 00 IP00
Styrespænding CV2 110 VAC og 220 VAC
Typekode del 1 MCD50469BT5G4X00CV2
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD50469BT5G4X00CV2
Beregnet bruttovægt [kg] 61
Beregnet nettovægt [kg] 49.5
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality