MCD50396BT5G3X00CV1
MCD50396BT5G3X00CV1

134N9352

Omkonfigurér

VLT® Soft Starter MCD 500
(0396) 396A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G3 (H460 B390 D279)

MCD50396BT5G3X00CV1

Typekode: MCD50396BT5G3X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 27.6 kg
Nettovægt 25.2 kg
Volume 66.6 l
EAN nr. 5710107953578

MCD500 Soft Starter

Produktgruppe Soft Starter MCD500
MCD Serie Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm (0396) 396A
Bypass Med Int. Bypass Kontaktor
Faser Trefaset
Netspænding 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G3 (H460 B390 D279)
Kapslingsklasse IP00
Styrespænding 24 VAC/VDC
Anbefalet fabrik Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 32
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 27.6
Material Net Weight 25.2
Modelcode01 MCD50396BT5G3X00CV1
Nettovægt 30.2
Plant from Orderline B901
Produktkatalog GLOBAL (STANDARD)
Produktvisning (kontakt) Global (standard)
Reservet Reserveret
Typekode del 1 MCD50396BT5G3X00CV1

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality