MCD50331BT5G3X00CV2
MCD50331BT5G3X00CV2

134N9349

Omkonfigurér

VLT® Soft Starter MCD 500
(0331) 331A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G3 (H460 B390 D279)

MCD50331BT5G3X00CV2

Typekode: MCD50331BT5G3X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 32 kg
Nettovægt 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN nr. 5710107953547

MCD500 Soft Starter

Produktgruppe Soft Starter MCD500
MCD Serie Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm (0331) 331A
Bypass Med Int. Bypass Kontaktor
Faser Trefaset
Netspænding 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G3 (H460 B390 D279)
Kapslingsklasse IP00
Styrespænding 110 VAC og 220 VAC
Anbefalet fabrik Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 32
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 32
Material Net Weight 30.2
Modelcode01 MCD50331BT5G3X00CV2
Nettovægt 30.2
Produktkatalog Intet katalog
Produktvisning (kontakt) Global (standard)
Reservet Reserveret
Typekode del 1 MCD50331BT5G3X00CV2

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality