MCD50245BT5G3X00CV2
MCD50245BT5G3X00CV2

134N9345

Omkonfigurér

VLT® Soft Starter MCD 500
(0245) 245A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G3 (H460 B390 D279)

MCD50245BT5G3X00CV2

Typekode: MCD50245BT5G3X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 26.3 kg
Nettovægt 26 kg
Volume 57.2 l
EAN nr. 5710107953509

MCD500 Soft Starter

Produktgruppe Soft Starter MCD500
MCD Serie Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm (0245) 245A
Bypass Med Int. Bypass Kontaktor
Faser Trefaset
Netspænding 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G3 (H460 B390 D279)
Kapslingsklasse IP00
Styrespænding 110 VAC og 220 VAC
Anbefalet fabrik Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 28.6
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 26.3
Material Net Weight 26
Modelcode01 MCD50245BT5G3X00CV2
Nettovægt 26
Plant from Orderline B601
Produktkatalog GLOBAL (STANDARD)
Produktvisning (kontakt) Global (standard)
Reservet Reserveret
Typekode del 1 MCD50245BT5G3X00CV2

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality