MCD50131BT5G2X00CV1

175G5508

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
131A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G2 (H438 B275 D250)

MCD50131BT5G2X00CV1

Typekode: MCD50131BT5G2X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.9 kg
Nettovægt 14.9 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107567881

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 0131 131A
Bypass B Med Int. Bypass Kontaktor
Faser T Trefaset
Netspænding 5 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G2 G2 (H438 B275 D250)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 00 IP00
Styrespænding CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD50131BT5G2X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD50131BT5G2X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 15.5
Beregnet nettovægt [kg] 14.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality