MCD50084BT5G1X20CV1

175G5505

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
84A, Trefaset 200-525 VAC, IP20
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G1 (H295 B150 D183)

MCD50084BT5G1X20CV1

Typekode: MCD50084BT5G1X20CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.9 kg
Nettovægt 4.9 kg
Volume 0.269 l
EAN nr. 5710107567843

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 0084 84A
Bypass B Med Int. Bypass Kontaktor
Faser T Trefaset
Netspænding 5 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G1 G1 (H295 B150 D183)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 20 IP20
Styrespænding CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD50084BT5G1X20CV1
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD50084BT5G1X20CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 5.8
Beregnet nettovægt [kg] 4.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality