132L5626
NXP04605-A0T1SWG-A8AFA400E9+GAAB
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 72 væskekølet
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere er designet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere med enclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3 MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvor luftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektiv varmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik til både enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov. Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnår omkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.