7DP-026150-000003999

136X0630

NXP02615-A0T0SWV-A8AFA400E9
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 261 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 05 væskekølet
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02615-A0T0SWV-A8AFA400E9

Produktdetaljer

Bruttovægt 111 kg
Nettovægt 110 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853087914

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0261 261 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E E9 (E9)2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH05 Kapsling 05 væskekølet
Nominel effekt 132 132 kW / 200 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-026150
Typekode del 2 -000003999
Salgstekst CH0502615-0T
Modelkode01 NXP02615-A0T0SWV-
Modelkode02 A8AFA400E9
Beregnet nettovægt [kg] 93
Beregnet bruttovægt [kg] 94
Motor Power, High Overload [kW 132
Motor Power, Low Overload [kW] 110
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 237
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 174
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DW-026150-117YLW
Produktkode 7DP-026150
kontrollér om udført OK
Nettovægt 110
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje A105
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality