VACON® NXP Liquid Cooled

Viser 55 produkt (er)

7DP-150060-000037914

NXP15006-A0T0IWF-A8AFD7BHCI
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1500 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
Other options according to Model code

Typekode: NXP15006-A0T0IWF-A8AFD7BHCI
7DP-170060-000050572

NXP17006-A0T0IWG-ANA2A5D2E6+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1700 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
Other options according to Model code

Typekode: NXP17006-A0T0IWG-ANA2A5D2E6+ARFIFF03+GADN
7DP-059060-000050575

NXP05906-A0N0SWG-ANA2A5D2E6+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 590 Amp,IP00
Alfanumerisk display
ingen EMC-beskyttelse
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet
Other options according to Model code

Typekode: NXP05906-A0N0SWG-ANA2A5D2E6+GADN
7DP-150060-000050576

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1500 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
Other options according to Model code

Typekode: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
7DP-016850-000058538

NXP01685-G0T0IWG-A1A2BHC600+FL21+DCD3+ADFIF101+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 168 Amp,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 05 væskekølet
Other options according to Model code

Typekode: NXP01685-G0T0IWG-A1A2BHC600+FL21+DCD3+ADFIF101+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Vis: