132L0678
NXP05906-A0N0SWG-ANA2A5D2E6+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 590 Amp,IP00
Alfanumerisk display
ingen EMC-beskyttelse
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere er designet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere med enclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3 MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvor luftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektiv varmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik til både enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov. Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnår omkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.