7DP-006150-000056440

132L3246

Dette produkt er udgået.

NXP00615-A0N1NWG-A1A2000000
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 61 Amp,IP00
Alfanumerisk display
ingen EMC-beskyttelse
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 03 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00615-A0N1NWG-A1A2000000

Produktdetaljer

Bruttovægt 16 kg
Nettovægt 15 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853426171

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0061 61 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer N ingen EMC-beskyttelse
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering N Std. 6-puls ingen choke
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH03 Kapsling 03 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-006150
Typekode del 2 -000056440
Salestext CH0300615-0N
Modelkode01 NXP00615-A0N1NWG-
Modelkode02 A1A2000000
Beregnet nettovægt [kg] 15
Beregnet bruttovægt [kg] 16
Motor Power, High Overload [kW 30
Motor Power, Low Overload [kW] 22
Dimensions WxHxD [mm] 160X431X246
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 55
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 41
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-006150
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality