7DA-150060-000038229

132H5710

Dette produkt er udgået.

NXA15006-A0T02WF-A8AF00BHCI
Vacon Active Front-End-enhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1500 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
C Slot: Ingen option
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA15006-A0T02WF-A8AF00BHCI

Produktdetaljer

Bruttovægt 181 kg
Nettovægt 180 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853347681

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXA Active Front-End-enhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 1500 1500 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering 2 AFE-modul uden LCL
Kortmodificeringer F- Fiberforbindelse / standard
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D BH BH Kort på port D
Optionsport E CI (CI)Modbus/TCP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +ARFIFF02 AFE-applikation NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH64 Kapsling 64 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DA-150060
Typekode del 2 -000038229
Salgstekst CH6415006-0T
Modelkode01 NXA15006-A0T02WF-
Modelkode02 A8AF00BHCI
Beregnet nettovægt [kg] 180
Beregnet bruttovægt [kg] 181
Motor Power, High Overload [kW 1586
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 746X923X375
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 1364
Kontinuerlig strøm (HO) [A] -
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DA-150060
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality