Viser 7 produkt (er)
7DP-030050-000091459
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D7BHE9+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 300 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 61 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-137050-000093640
NXP13705-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 1370 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-115050-000104423
NXP11505-A0T0IWG-A1A2D7BHE9+MASG+ARFIFF03+GADN+LPC2
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-103060-000110696
NXP10306-A0T0IWG-A1A2D700E6+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1030 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-103050-000113263
NXP10305-A0T0IWG-A1A2D7BHE9+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 1030 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-164050-000114713
NXP16405-A0T0IWG-A1AFD7BHE9+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 1640 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code
7DP-103060-000121610
NXP10306-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1030 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre muligheder i henhold til Model Code