7DP-103050-000010172

136Z9347

Dette produkt er udgået.

NXP10305-A0T0IWF-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 1030 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP10305-A0T0IWF-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

Produktdetaljer

Bruttovægt 121 kg
Nettovægt 120 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853284863

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 1030 1030 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer F- Fiberforbindelse / standard
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C BH (BH)3 temp.målingskan.
Optionsport D BH BH Kort på port D
Optionsport E EC (EC)EtherCAT
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCD3 DC/DC-omformer; Uud,maks>75%
Applikation +ADFIF101 Appl.-sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH63 Kapsling 63 væskekølet
Nominel effekt 560 560 kW / 750 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-103050
Typekode del 2 -000010172
Salestext CH6310305-0T
Modelkode01 NXP10305-A0T0IWF-
Modelkode02 A8AFBHBHEC
Modelkode03 +DCD3
Modelkode04 +ADFIF101
Beregnet nettovægt [kg] 120
Beregnet bruttovægt [kg] 121
Motor Power, High Overload [kW 525
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 505X923X375
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 687
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DW-103050-118KCA
Stock Code 7DP-103050
kontrollér om udført OK
Nettovægt 120
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje A105
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality