7DP-150060-000037914

132H5424

Dette produkt er udgået.

NXP15006-A0T0IWF-A8AFD7BHCI
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1500 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP15006-A0T0IWF-A8AFD7BHCI

Produktdetaljer

Bruttovægt 181 kg
Nettovægt 180 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853344345

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 1500 1500 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer F- Fiberforbindelse / standard
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D BH BH Kort på port D
Optionsport E CI (CI)Modbus/TCP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH64 Kapsling 64 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-150060
Typekode del 2 -000037914
Salestext CH6415006-0T
Modelkode01 NXP15006-A0T0IWF-
Modelkode02 A8AFD7BHCI
Beregnet nettovægt [kg] 180
Beregnet bruttovægt [kg] 181
Dimensions WxHxD [mm] 746X923X375
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-150060
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality