VACON® NXP Grid Converter

Viser 41 produkt (er)

132L0346

7DP-010552-000049908

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 105 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L1856

7DP-073052-000054006

NXP07305-A2L0SSB-A1A2D7D200+FL21+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 730 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3, 2. miljø
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP07305-A2L0SSB-A1A2D7D200+FL21+MASG+ARFIFF03

132N0129

7DP-026155-000067195

NXP02615-A5T0BSG-A1AFD7BHE9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 261 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 09
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02615-A5T0BSG-A1AFD7BHE9+MASG+ARFIFF03

132N0771

7DP-010555-000068334

NXP01055-A5T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 105 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01055-A5T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132N2757

7DP-016850-000071570

NXP01685-A0T0SSV-A1A30000E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 168 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 08
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01685-A0T0SSV-A1A30000E9+MASG+ARFIFF03

132N3083

7DP-006155-000072092

NXP00615-A5T1SSV-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 61 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00615-A5T1SSV-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03

132N5798

7DI-004552-000075527

NXI00455-A2T0CSV-A1A2D7BHE9+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXI-vekselretterenhed
380–500 Vac, 45 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXI00455-A2T0CSV-A1A2D7BHE9+MASG+ARFIFF03+LPC2

132N6169

7DP-007255-000075999

NXP00725-A5T0SSV-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 72 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00725-A5T0SSV-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03

132N6879

7DP-014055-000076957

NXP01405-A5T0BSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 140 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01405-A5T0BSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132N8323

7DI-014052-000078972

NXI01405-A2T0CSV-A1A2D7BHE6+MASG+ARFIFF03+GADN+LPC2
Vacon NXI-vekselretterenhed
380–500 Vac, 140 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXI01405-A2T0CSV-A1A2D7BHE6+MASG+ARFIFF03+GADN+LPC2

Vis: