VACON® NXP Common DC Bus

Viser 13 produkt (er)

132N8844

7DA-020550-000079662

NXA02055-A0T02SG-A10000BHE9+GRID+ARFIF106
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac, 205 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Ingen option
C Slot: Ingen option
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA02055-A0T02SG-A10000BHE9+GRID+ARFIF106

132N9582

7DA-032560-000080534

NXA03256-A0T02SG-A1A20000E9+ARFIFF05+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2
Vacon Active Front-End-enhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 325 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 10 INU
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA03256-A0T02SG-A1A20000E9+ARFIFF05+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2

136G0138

7DB-008752-000024726

NXB00875-A2T08SV-

NXB00875-A2T08SV-A1A2000000
Vacon Bremsechopperenhed
380–500 Vac, 87 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 07
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXB00875-A2T08SV-A1A2000000

136H5695

7DN-065060-000015697

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Ensretterenhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 650 Amp,IP00
Intet LCP-betjeningspan. (NXN)
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: Intet kort
B Slot: Ingen option
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXN06506-X0T0NSV-0000000000

136L5060

7DB-038560-000024050

NXB03856-A0T08SF-A1AFA5D2C5
Vacon Bremsechopperenhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 385 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Kapsling 10 INU
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXB03856-A0T08SF-A1AFA5D2C5

Vis: