7DB-038560-000024050

136L5060

NXB03856-A0T08SF-A1AFA5D2C5
Vacon Bremsechopperenhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 385 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Kapsling 10 INU
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXB03856-A0T08SF-A1AFA5D2C5

Produktdetaljer

Bruttovægt 101 kg
Nettovægt 100 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108816353

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXB Bremsechopperenhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0385 385 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering 8 BCU-bremsechopperenhed
Kortmodificeringer F- Fiberforbindelse / standard
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Optionsport D D2 D2 Kort på port D
Optionsport E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +ABFIFF01 Specialapplikation til SMS Gr
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FI10 Kapsling 10 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DB-038560
Typekode del 2 -000024050
Salestext FI1003856-0T
Modelcode01 NXB03856-A0T08SF-
Modelcode02 A1AFA5D2C5
Nettovægt 97
Bruttovægt 98
Motor Power, High Overload [kW 2X422
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 500X1165X506
Continuous Current IL [A] 2X385
Continuous Current IH [A] 325
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DB-038560-117B6F
Stock Code 7DB-038560
kryds af hvis færdig OK
Nettovægt 100
Material Gross Weight 101
Material Net Weight 100
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality