7DA-016850-000006119

136N8813

NXA01685-A0T02SF-A8A3AEB8B9
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac, 168 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
C Slot: HTL,3DI,15/24Vout,2DO
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: RO(NO),5stk 41...240 VAC-indg.
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA01685-A0T02SF-A8A3AEB8B9

Produktdetaljer

Bruttovægt 68 kg
Nettovægt 67 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108967192

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXA Active Front-End-enhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0168 168 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering 2 AFE-modul uden LCL
Kortmodificeringer F- Fiberforbindelse / standard
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
Optionsport C AE HTL,3DI,15/24Vout,2DO
Optionsport D B8 (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Optionsport E B9 RO(NO),5stk 41...240 VAC-indg.
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +ARFIFF02 Appl.-sw ARFIFF02 NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FI09 Kapsling 09 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DA-016850
Typekode del 2 -000006119
Salestext FI0901685-0T
Modelcode01 NXA01685-A0T02SF-
Modelcode02 A8A3AEB8B9
Nettovægt 67
Bruttovægt 68
Motor Power, High Overload [kW 114
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372
Continuous Current IL [A] 170
Continuous Current IH [A] 140
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DA-016850-117Q1V
Stock Code 7DA-016850
kryds af hvis færdig OK
Nettovægt 67
Material Gross Weight 68
Material Net Weight 67
Help Counter 1
Plant from Orderline 2230
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality